Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza L (mm) | Diametro vite | Dettagli materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 20 | 6 giorni | 10 | 4 | 4 | M2 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.28 € | 50 | 6 giorni | 10 | 4 | 5 | M2 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.28 € | 50 | 20 giorni | 10 | 4 | 8 | M2 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.35 € | 50 | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | M2 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.37 € | 50 | 20 giorni | 10 | 4 | 12 | M2 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.51 € | 50 | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | M2 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.21 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5 | 5 | M2.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.21 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 6.5 | M2.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.21 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 8 | M2.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.23 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | M2.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.31 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 12 | M2.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.42 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 14 | M2.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.10 € | 50 | 23 giorni | 10 | 5.5 | 4 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.57 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 5 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | |
2.51 € | 20 | 6 giorni | 10 | 5 | 5 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.10 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 6 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.12 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5 | 6 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.10 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 7 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.01 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 8 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.01 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 10 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.51 € | 20 | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.03 € | 50 | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.15 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 10 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
3.47 € | 10 | 20 giorni | 10 | 6 | 10 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
1.59 € | 10 | 14 giorni | 10 | 5.5 | 11 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
1.88 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 14 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | |
2.59 € | 20 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 15 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.29 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 15 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.31 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 15.5 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.42 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 17.5 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.43 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 18 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.50 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.5 | 20 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | |
1.40 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 21 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.40 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 22 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.46 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 25 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
3.10 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.5 | 30 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | |
1.73 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 30 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.82 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 32 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.65 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.5 | 35 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | |
1.98 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 35 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.80 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.5 | 40 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | |
2.13 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 40 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.09 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 41 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.02 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 45 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.35 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 53 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
3.03 € | 10 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 60 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
1.31 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 6 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.23 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 6 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
4.14 € | 10 | 6 giorni | 10 | 7 | 6 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
1.02 € 0.47 € | 50 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 7 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
4.14 € | 10 | 6 giorni | 10 | 7 | 7 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
2.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 8 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | |
1.42 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 9 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 10 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | |
1.31 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 10 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
4.14 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 10 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
1.42 € | 50 | 6 giorni | 10 | 7 | 12 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
3.00 € | 10 | 14 giorni | 10 | 7 | 12 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
2.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 15 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | |
3.00 € | 50 | 14 giorni | 10 | 7 | 15 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura maschio | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Tipo montante | Tipo pieno |
Memoria | Senza memoria | Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA |
Metodo di pulizia | Sgrassaggio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sedi chiave B(mm)
Lunghezza L(mm)
Diametro vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali