Distanziale / rotondo / acciaio inox / filettatura maschio, filettatura femmina / BRU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRU-2009.5S
BRU-304S
BRU-308
BRU-308S
BRU-310
BRU-310S
BRU-315S
BRU-320
BRU-320S
BRU-325
BRU-325S
BRU-406S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo estremità albero (sinistra) Profilo estremità albero (destra) Diametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)

1.48 €

50 20 giorni 10Filettatura femminaFilettatura maschio49.5

1.31 €

50 20 giorni 10Filettatura femminaFilettatura maschio64

1.01 €

50 20 giorni 10Filettatura maschioFilettatura femmina68

1.31 €

50 35 giorni 10Filettatura femminaFilettatura maschio68

2.23 €

20 6 giorni 10Filettatura maschioFilettatura femmina610

1.37 €

10 6 giorni 10Filettatura femminaFilettatura maschio610

1.67 €

50 20 giorni 10Filettatura femminaFilettatura maschio615

1.43 €

50 20 giorni 10Filettatura maschioFilettatura femmina620

1.73 €

50 20 giorni 10Filettatura femminaFilettatura maschio620

1.51 €

50 20 giorni 10Filettatura maschioFilettatura femmina625

1.82 €

50 20 giorni 10Filettatura femminaFilettatura maschio625

1.28 €

50 20 giorni 10Filettatura femminaFilettatura maschio86

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA Metodo di pulizia Sgrassaggio Dettagli materiale Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico