Distanziale / esagonale / acciaio inox / filettatura esterna, filettatura interna / KSU-300B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRU-317S
BRU-415S
BRU-420S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)

1.18 €

50 14 giorni 10617

1.49 €

50 6 giorni 10815

1.12 €

50 14 giorni 10820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura maschio
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Metodo di pulizia Sgrassaggio Dettagli materiale Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico