Distanziale / esagonale / acciaio inox / filettatura maschio, filettatura femmina / BSU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSU-2605
BSU-307-5
BSU-308.5
BSU-311
BSU-312
BSU-315-5
BSU-317
BSU-318
BSU-350
BSU-355
BSU-360
BSU-4100
BSU-411
BSU-413
BSU-450-6
BSU-460-6
BSU-465
BSU-508
BSU-550
BSU-590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diametro vite

1.15 €

50 6 giorni 1055M2.6

1.10 €

50 6 giorni 1057M3

0.75 €

50 13 giorni 105.58.5M3

1.20 €

50 6 giorni 105.511M3

1.20 €

50 6 giorni 105.512M3

1.31 €

50 6 giorni 10515M3

1.40 €

50 6 giorni 105.517M3

0.98 €

50 13 giorni 105.518M3

2.09 €

50 6 giorni 105.550M3

1.62 €

50 13 giorni 105.555M3

1.84 €

50 13 giorni 105.560M3

3.45 €

50 13 giorni 107100M4

1.40 €

50 6 giorni 10711M4

1.29 €

50 13 giorni 10713M4

1.90 €

50 13 giorni 10650M4

2.10 €

50 13 giorni 10660M4

2.54 €

50 13 giorni 10765M4

1.32 €

50 13 giorni 1088M5

3.59 €

50 6 giorni 10850M5

4.32 €

10 13 giorni 10890M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Metodo di pulizia Sgrassaggio Dettagli materiale Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico