Distanziale / esagonale / plastica / filettatura interna ambo i lati / ASN

Distanziale / esagonale / plastica / filettatura interna ambo i lati / ASN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
[Processing] Degreasing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSU-2005-03
MSU-2006-04
MSU-2007-03
MSU-2008-04
MSU-2009-03
MSU-2010-04
MSU-308-03
MSU-308-04
MSU-310-03
MSU-318-04
MSU-417-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Lunghezza vite
(mm)

1.20 €

50 20 giorni 10453

1.20 €

50 20 giorni 10464

1.21 €

50 20 giorni 10473

1.08 €

0.57 €

50 Stesso giorno

Stock

10484

1.32 €

50 20 giorni 10493

1.16 €

0.58 €

50 Disponibile Stesso giorno

Stock

104104

1.20 €

50 6 giorni 105.583

1.20 €

50 20 giorni 105.584

1.20 €

50 6 giorni 105.5103

1.53 €

50 20 giorni 105.5184

1.57 €

50 20 giorni 107174

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Metodo di pulizia Sgrassaggio Dettagli materiale Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico