Distanziale / rotondo / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BRPE

Distanziale / rotondo / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BRPE
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASN-305
ASN-310
ASN-315
ASN-330
ASN-410
ASN-414
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)

2.75 €

20 6 giorni 105.55

2.48 €

20 6 giorni 105.510

2.75 €

20 6 giorni 105.515

0.40 €

50 6 giorni 105.530

0.28 €

50 20 giorni 10710

0.34 €

50 20 giorni 10714

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Resina Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Nylon 66

Supporto tecnico