Distanziale / esagonale / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BSRY

Distanziale / esagonale / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BSRY
  • In Offerta
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARPE-308
ARPE-329
ARPE-330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)

1.84 €

10 20 giorni 108

2.89 €

1.47 €

10 Stesso giorno

Stock

1029

3.31 €

10 20 giorni 1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Diametro esterno D(φ) 6 Materiale Resina Trattamento superficie NA
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale PEEK (Polietereterchetone)

Supporto tecnico