Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARB-2608E |
ARB-307.5E |
ARB-315E |
ARB-330CE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Metodo di pulizia | Dettagli sul trattamento superficiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | Nichelatura chimica | - | Nichelatura (Ni) | ||
0.39 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 7.5 | Nichelatura chimica | - | Nichelatura (Ni) | ||
1.17 € | 50 | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | Nichelatura chimica | - | Nichelatura (Ni) | ||
0.72 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 30 | NA | Sgrassaggio | - |
Loading...
Tipo | Tipo circolare | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura femmina | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone | Tipo montante | Tipo pieno | Memoria | Senza memoria |
Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA | Dettagli materiale | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali