Distanziale / rotondo / filettatura maschio, filettatura femmina / ottone / nichelato / BRB-SE / HIROSUGI-KEIKI (Codici componente)

Distanziale / rotondo / filettatura maschio, filettatura femmina / ottone / nichelato / BRB-SE / HIROSUGI-KEIKI
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BRB-2006SE

Codice componente
BRB-2006SE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.62 €

50 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura maschio
Diametro esterno D(φ) 4 Lunghezza L(mm) 6 Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)
Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Si trova sulla pagina di Distanziale / rotondo / filettatura maschio, filettatura femmina / ottone / nichelato / BRB-SE / HIROSUGI-KEIKI, il codice articolo è il seguente: BRB-2006SE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BRB-2006SE.

Supporto tecnico