Distanziale / rotondo / ottone / nichelato / filettatura esterna, filettatura interna, scanalato / MRB-SE

Distanziale / rotondo / ottone / nichelato / filettatura esterna, filettatura interna, scanalato / MRB-SE
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 3
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRB-320-04SE
MRB-330-04SE
MRB-340-04SE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)

0.80 €

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020

0.85 €

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030

1.09 €

50 19 giorni 1040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura maschio
Diametro esterno D(φ) 6 Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA Lunghezza vite(mm) 4 Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)
Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico