Codice articolo del costruttore: ASB-306E
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 3.45 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Sedi chiave B: 5.5 mm
Lunghezza L: 6 mm
Trattamento superficie: Nichelatura chimica
Diametro vite: M3
Metodo di pulizia: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASB-306E
Codice componente
|
---|
ASB-306E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Diametro vite | Metodo di pulizia | Dettagli sul trattamento superficiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 6 | Nichelatura chimica | M3 | - | Nichelatura (Ni) |
Loading...
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura femmina | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone | Tipo montante | Tipo pieno | Memoria | Senza memoria |
Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA | Dettagli materiale | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) |
Si trova sulla pagina di Barre esagonali / ottone / filettatura interna ambo i lati / ASB-CE, il codice articolo è il seguente: ASB-306E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASB-306E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Sedi chiave B(mm)
Lunghezza L(mm)
Trattamento superficie
Diametro vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASB-2011E |
ASB-2020E |
ASB-2503CE |
ASB-307CE |
ASB-307E |
ASB-308CE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Diametro vite | Metodo di pulizia | Dettagli sul trattamento superficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 20 | 6 giorni | 10 | 4 | 11 | Nichelatura chimica | M2 | - | Nichelatura (Ni) | ||
3.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | Nichelatura chimica | M2 | - | Nichelatura (Ni) | ||
0.39 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 3 | NA | M2.5 | Sgrassaggio | - | ||
0.30 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 7 | NA | M3 | Sgrassaggio | - | ||
0.32 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 7 | Nichelatura chimica | M3 | - | Nichelatura (Ni) | ||
0.28 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 8 | NA | M3 | Sgrassaggio | - |