Distanziale / esagonale / filettatura maschio, filettatura femmina / ottone / nichelato / BSB-E / HIROSUGI-KEIKI

Distanziale / esagonale / filettatura maschio, filettatura femmina / ottone / nichelato / BSB-E / HIROSUGI-KEIKI
[Nominal of Thread (M)] 1.7/2/2.5/2.6/3/4/5/6
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSB-1706E
BSB-2009E
BSB-2010-3E
BSB-2030E
BSB-2504E
BSB-2605-3E
BSB-2607E
BSB-2630E
BSB-305-6E
BSB-306-6E
BSB-308-6E
BSB-316-5E
BSB-320-6E
BSB-325-5E
BSB-325-6E
BSB-328-6E
BSB-332E
BSB-336E
BSB-350-6E
BSB-350E
BSB-361E
BSB-407E
BSB-408E
BSB-413E
BSB-480E
BSB-615E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diametro vite

0.45 €

50 6 giorni 1036M1.7

0.28 €

50 14 giorni 1049M2

0.46 €

50 6 giorni 10310M2

0.67 €

50 6 giorni 10430M2

0.44 €

50 6 giorni 1054M2.5

0.37 €

50 6 giorni 103.55M2.6

0.37 €

50 6 giorni 1057M2.6

0.70 €

50 6 giorni 10530M2.6

0.40 €

50 6 giorni 1065M3

0.40 €

50 6 giorni 1066M3

0.39 €

50 6 giorni 1068M3

0.48 €

50 6 giorni 10516M3

0.48 €

50 6 giorni 10620M3

0.58 €

50 6 giorni 10525M3

0.65 €

50 6 giorni 10625M3

0.72 €

50 6 giorni 10628M3

0.72 €

50 6 giorni 105.532M3

0.78 €

50 6 giorni 105.536M3

0.92 €

50 6 giorni 10650M3

0.89 €

50 6 giorni 105.550M3

1.12 €

50 6 giorni 105.561M3

0.50 €

50 6 giorni 1077M4

0.50 €

50 6 giorni 1078M4

0.80 €

50 6 giorni 10713M4

1.73 €

50 6 giorni 10780M4

1.59 €

50 6 giorni 101015M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico