Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / MSB-E

Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / MSB-E
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSB-2008-04E
MSB-2604-04E
MSB-305-03E
MSB-305-04E
MSB-310-03E
MSB-310-04E
MSB-311-04E
MSB-320-04E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Lunghezza vite
(mm)

0.42 €

50 19 giorni 10484

0.33 €

50 6 giorni 10544

0.39 €

50 19 giorni 105.553

0.39 €

50 6 giorni 105.554

2.29 €

20 6 giorni 105.5103

0.46 €

50 6 giorni 105.5104

0.48 €

50 6 giorni 105.5114

0.65 €

50 6 giorni 105.5204

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico