Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
5.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 5 | 0.4 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 6 | 0.4 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 8 | 0.4 | |
5.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
5.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 4 | 0.5 | |
5.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
6.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
3.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
5.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | |
8.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
3.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
3.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
9.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.45 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
3.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
3.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.51 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
5.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.5 | 4 | 0.45 | |
5.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 5 | 0.45 | ||
5.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 6 | 0.45 | ||
6.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.5 | 8 | 0.45 | |
5.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 10 | 0.45 | ||
5.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.5 | 12 | 0.45 | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali