Vite a testa bombata in acciaio inox 316 / UM-0000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UM-0306
UM-0308
UM-0310
UM-0312
UM-0315
UM-0316
UM-0320
UM-0325
UM-0406
UM-0408
UM-0410
UM-0412
UM-0415
UM-0416
UM-0420
UM-0425
UM-0430
UM-0435
UM-0508
UM-0510
UM-0512
UM-0515
UM-0516
UM-0520
UM-0525
UM-0530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

0.26 €

10 12 giorni 10360.5

0.26 €

10 12 giorni 10380.5

0.26 €

10 12 giorni 103100.5

0.28 €

10 12 giorni 103120.5

0.30 €

10 12 giorni 103150.5

0.30 €

10 12 giorni 103160.5

2.46 €

1 6 giorni 103200.5

0.34 €

10 12 giorni 103250.5

0.30 €

10 12 giorni 10460.7

0.33 €

10 12 giorni 10480.7

0.33 €

10 12 giorni 104100.7

0.34 €

10 12 giorni 104120.7

0.36 €

10 12 giorni 104150.7

0.39 €

10 12 giorni 104160.7

0.40 €

10 12 giorni 104200.7

0.47 €

10 12 giorni 104250.7

0.51 €

10 12 giorni 104300.7

0.54 €

10 12 giorni 104350.7

0.42 €

10 12 giorni 10580.8

0.45 €

10 12 giorni 105100.8

0.47 €

10 12 giorni 105120.8

0.51 €

10 12 giorni 105150.8

0.53 €

10 12 giorni 105160.8

0.59 €

10 12 giorni 105200.8

0.65 €

10 12 giorni 105250.8

0.72 €

10 12 giorni 105300.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico