Vite di fermo a testa bombata in acciaio inox (con SW) / U-0000-S

Vite di fermo a testa bombata in acciaio inox (con SW) / U-0000-S
[Nominal of Thread (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
Button Head Screw
[Material] Stainless Steel
[Processing] Bare
Spring Washer (SW)
[Material] Stainless Steel
[Processing] Bare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U-0204-S
U-0205-S
U-0206-S
U-0208-S
U-0210-S
U-0212-S
U-0304-S
U-0305-S
U-0306-S
U-0308-S
U-0310-S
U-0312-S
U-0315-S
U-0406-S
U-0408-S
U-0410-S
U-0412-S
U-0415-S
U-0508-S
U-0510-S
U-0512-S
U-0515-S
U-2504-S
U-2505-S
U-2506-S
U-2508-S
U-2510-S
U-2512-S
U-2604-S
U-2605-S
U-2606-S
U-2608-S
U-2610-S
U-2612-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

2.68 €

1 6 giorni 10240.4

2.68 €

1 6 giorni 10250.4

2.68 €

1 6 giorni 10260.4

2.68 €

1 6 giorni 10280.4

2.68 €

1 6 giorni 102100.4

0.19 €

50 13 giorni 102120.4

2.68 €

1 6 giorni 10340.5

2.68 €

1 6 giorni 10350.5

2.68 €

1 6 giorni 10360.5

2.68 €

1 6 giorni 10380.5

2.73 €

1 6 giorni 103100.5

2.55 €

1 6 giorni 103120.5

2.62 €

1 6 giorni 103150.5

2.36 €

1 6 giorni 10460.7

0.25 €

50 13 giorni 10480.7

2.51 €

1 6 giorni 104100.7

2.54 €

1 6 giorni 104120.7

2.46 €

1 6 giorni 104150.7

0.34 €

50 13 giorni 10580.8

2.44 €

1 6 giorni 105100.8

2.40 €

1 6 giorni 105120.8

2.32 €

1 6 giorni 105150.8

2.68 €

1 6 giorni 102.540.45

0.17 €

50 13 giorni 102.550.45

2.87 €

1 6 giorni 102.560.45

0.19 €

50 13 giorni 102.580.45

0.19 €

50 13 giorni 102.5100.45

0.19 €

50 13 giorni 102.5120.45

0.19 €

50 13 giorni 102.640.45

0.19 €

50 13 giorni 102.650.45

0.19 €

50 13 giorni 102.660.45

0.19 €

50 13 giorni 102.680.45

0.20 €

50 13 giorni 102.6100.45

0.20 €

50 13 giorni 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico