Vite piccola svasata PC / PCF-0000

Vite piccola svasata PC / PCF-0000
  • In Offerta
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5/6/8
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCF-0204
PCF-0205
PCF-0206
PCF-0208
PCF-0210
PCF-0304
PCF-0305
PCF-0306
PCF-0308
PCF-0310
PCF-0312
PCF-0315
PCF-0316
PCF-0318
PCF-0320
PCF-0325
PCF-0406
PCF-0408
PCF-0410
PCF-0412
PCF-0414
PCF-0415
PCF-0416
PCF-0418
PCF-0420
PCF-0425
PCF-0508
PCF-0510
PCF-0512
PCF-0515
PCF-0520
PCF-0525
PCF-0610
PCF-0612
PCF-0615
PCF-0620
PCF-0625
PCF-0630
PCF-0635
PCF-0810
PCF-0812
PCF-0815
PCF-0820
PCF-0825
PCF-0830
PCF-2604
PCF-2605
PCF-2606
PCF-2608
PCF-2610
PCF-2612
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

0.11 €

0.04 €

50 Stesso giorno

Stock

10240.4Scatola/confezione

0.20 €

50 13 giorni 10250.4Scatola/confezione

0.20 €

50 13 giorni 10260.4Scatola/confezione

0.20 €

50 13 giorni 10280.4Scatola/confezione

0.23 €

50 13 giorni 102100.4Scatola/confezione

0.20 €

50 13 giorni 10340.5Scatola/confezione

0.20 €

50 13 giorni 10350.5Scatola/confezione

0.20 €

50 13 giorni 10360.5Scatola/confezione

0.17 €

50 13 giorni 10380.5Scatola/confezione

0.19 €

50 13 giorni 103100.5Scatola/confezione

0.19 €

50 13 giorni 103120.5Scatola/confezione

0.26 €

50 13 giorni 103150.5Scatola/confezione

0.30 €

50 13 giorni 103160.5Scatola/confezione

0.30 €

50 13 giorni 103180.5Scatola/confezione

0.30 €

50 13 giorni 103200.5Scatola/confezione

0.36 €

50 13 giorni 103250.5Scatola/confezione

0.22 €

50 13 giorni 10460.7Scatola/confezione

0.22 €

50 13 giorni 10480.7Scatola/confezione

0.20 €

50 14 giorni 104100.7Scatola/confezione

0.15 €

0.06 €

50 Stesso giorno

Stock

104120.7Scatola/confezione

0.30 €

50 13 giorni 104140.7Scatola/confezione

0.30 €

50 13 giorni 104150.7Scatola/confezione

0.30 €

50 13 giorni 104160.7Scatola/confezione

0.33 €

50 13 giorni 104180.7Scatola/confezione

0.33 €

50 13 giorni 104200.7Scatola/confezione

0.40 €

50 13 giorni 104250.7Scatola/confezione

0.26 €

50 13 giorni 10580.8Scatola/confezione

0.28 €

50 13 giorni 105100.8Scatola/confezione

0.30 €

50 13 giorni 105120.8Scatola/confezione

0.30 €

50 14 giorni 105150.8Scatola/confezione

0.39 €

50 13 giorni 105200.8Scatola/confezione

0.48 €

50 13 giorni 105250.8Scatola/confezione

0.42 €

50 13 giorni 106101Scatola/confezione

0.45 €

50 13 giorni 106121Scatola/confezione

0.48 €

50 13 giorni 106151Scatola/confezione

0.53 €

50 13 giorni 106201Scatola/confezione

0.54 €

50 13 giorni 106251Scatola/confezione

0.65 €

50 13 giorni 106301Scatola/confezione

1.04 €

50 13 giorni 106351Scatola/confezione

0.61 €

50 14 giorni 108101.25Scatola/confezione

0.72 €

50 13 giorni 108121.25Scatola/confezione

0.78 €

50 13 giorni 108151.25Scatola/confezione

0.89 €

50 13 giorni 108201.25Scatola/confezione

1.01 €

50 13 giorni 108251.25Scatola/confezione

1.04 €

50 13 giorni 108301.25Scatola/confezione

0.17 €

50 20 giorni 102.640.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.20 €

50 13 giorni 102.650.45Scatola/confezione

0.20 €

50 13 giorni 102.660.45Scatola/confezione

0.17 €

50 13 giorni 102.680.45Scatola/confezione

0.17 €

50 13 giorni 102.6100.45Scatola/confezione

0.22 €

50 13 giorni 102.6120.45Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard Materiale plastico PC
Colore Trasparenza

Supporto tecnico