Vite di fermo asolata PCS / PCS-0000

Vite di fermo asolata PCS / PCS-0000
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 3/4/6
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent/Black (*Only PCS-0606B is black)
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCS-0304
PCS-0406
PCS-0606B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Colore

3.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10340.5Trasparenza

0.45 €

10 13 giorni 10460.7Trasparenza

0.51 €

10 13 giorni 10661Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Flathead Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Vite di fermo Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PC

Supporto tecnico