Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
0.51 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
0.51 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.58 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
0.34 € | 50 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.53 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.50 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.54 € | 50 | 14 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.70 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.68 € | 50 | 14 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.82 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
0.84 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.92 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
1.01 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
0.61 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.70 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.78 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.76 € | 50 | 14 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.90 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
0.95 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
1.03 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
1.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
0.86 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
0.98 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
1.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
1.28 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
1.40 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
1.48 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
1.90 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
2.32 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
1.20 € | 50 | 14 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
1.57 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
1.57 € | 50 | 14 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
2.19 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
2.19 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
2.60 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
3.02 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
3.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
3.64 € | 50 | 13 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
3.84 € | 50 | 13 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
4.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
5.29 € | 50 | 13 giorni | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
6.33 € | 50 | 13 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
0.51 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
0.59 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
0.59 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PPS | Colore | Marrone chiaro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali