Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.26 € | 50 | 14 giorni | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.25 € | 50 | 14 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.34 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.40 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.51 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
0.28 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.37 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.59 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.33 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.47 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
0.73 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
0.64 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
0.67 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
0.50 € | 50 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
0.78 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
0.82 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
0.98 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
0.90 € | 50 | 14 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
1.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
1.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
1.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
2.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | |
0.28 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.28 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
0.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
0.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | RENY | Colore | Giallo-Verde |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali