Viti a testa esagonale / Vite a testa esagonale PC con esagono incassato / PCBT-0000

Viti a testa esagonale / Vite a testa esagonale PC con esagono incassato / PCBT-0000
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10/12
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent/White (M8, M10, and M12 products with a "W" at the end of their part number are white)
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCBT-0410
PCBT-0412
PCBT-0415
PCBT-0420
PCBT-0425
PCBT-0510
PCBT-0512
PCBT-0515
PCBT-0520
PCBT-0525
PCBT-0530
PCBT-0535
PCBT-0610
PCBT-0612
PCBT-0615
PCBT-0620
PCBT-0625
PCBT-0630
PCBT-0635
PCBT-0640
PCBT-0810
PCBT-0812
PCBT-0815
PCBT-0820
PCBT-0825
PCBT-0830
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.33 €

10 13 giorni 104100.7

0.33 €

10 13 giorni 104120.7

0.40 €

10 13 giorni 104150.7

0.45 €

10 13 giorni 104200.7

0.48 €

10 13 giorni 104250.7

0.23 €

10 13 giorni 105100.8

0.26 €

10 13 giorni 105120.8

0.25 €

10 13 giorni 105150.8

0.42 €

10 13 giorni 105200.8

0.53 €

10 13 giorni 105250.8

0.78 €

10 13 giorni 105300.8

0.95 €

10 13 giorni 105350.8

0.36 €

10 13 giorni 106101

0.37 €

10 14 giorni 106121

0.42 €

10 13 giorni 106151

0.42 €

10 13 giorni 106201

0.45 €

10 13 giorni 106251

0.64 €

10 13 giorni 106301

0.98 €

10 13 giorni 106351

0.98 €

10 13 giorni 106401

0.48 €

10 14 giorni 108101.25

0.54 €

10 13 giorni 108121.25

0.58 €

10 13 giorni 108151.25

0.64 €

10 13 giorni 108201.25

0.70 €

10 13 giorni 108251.25

0.95 €

10 13 giorni 108301.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PC Colore Trasparenza

Supporto tecnico