Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.79 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.82 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.88 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
1.57 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
2.97 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
11.47 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 50 | 0.5 | ||
1.07 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
1.10 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
1.14 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
1.26 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
1.48 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
1.59 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
2.97 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
5.26 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
10.40 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 40 | 0.7 | ||
2.46 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ||
1.98 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
1.76 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
2.13 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
2.32 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
2.66 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
3.03 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
4.14 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
4.05 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
4.05 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
3.58 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
4.14 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
5.40 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
6.13 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
7.13 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 35 | 1 | ||
6.33 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
8.82 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
8.82 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
7.78 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
8.14 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
8.87 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
9.62 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
11.62 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ||
10.33 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
26.30 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | ||
27.59 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
28.90 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
30.17 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ||
31.48 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ||
32.77 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 40 | 1.5 | ||
39.00 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 20 | 1.75 | ||
41.33 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 25 | 1.75 | ||
43.40 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 30 | 1.75 | ||
45.74 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 35 | 1.75 | ||
47.81 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 40 | 1.75 | ||
18.61 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 100 | 0.7 | ||
22.50 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 100 | 0.8 | ||
28.35 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 100 | 1 | ||
40.43 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 100 | 1.25 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PEEK | Colore | Marrone chiaro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali