Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
1.15 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
1.21 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
1.26 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
1.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
2.40 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
1.63 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
1.67 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
1.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
1.95 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
2.29 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
2.40 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
3.28 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
2.71 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ||
2.71 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
2.71 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
3.28 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
3.53 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
4.11 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
4.67 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
6.40 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
5.57 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
5.57 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
5.57 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
6.40 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
8.40 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
9.55 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
9.82 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 40 | 1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Foro esalobato | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PEEK | Colore | Marrone chiaro |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali