Bullone PPS / PSBT-0000

Bullone PPS / PSBT-0000
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10/12
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSBT-0408
PSBT-0410
PSBT-0412
PSBT-0415
PSBT-0420
PSBT-0425
PSBT-0508
PSBT-0510
PSBT-0512
PSBT-0515
PSBT-0520
PSBT-0525
PSBT-0530
PSBT-0535
PSBT-0610
PSBT-0612
PSBT-0615
PSBT-0620
PSBT-0625
PSBT-0630
PSBT-0640
PSBT-0810
PSBT-0812
PSBT-0815
PSBT-0820
PSBT-0825
PSBT-0830
PSBT-0840
PSBT-0850
PSBT-1020
PSBT-1025
PSBT-1030
PSBT-1040
PSBT-1050
PSBT-1220
PSBT-1225
PSBT-1230
PSBT-1240
PSBT-1250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

0.70 €

10 13 giorni 10480.7Scatola/confezione

0.73 €

10 14 giorni 104100.7Scatola/confezione

0.84 €

10 13 giorni 104120.7Scatola/confezione

0.95 €

10 14 giorni 104150.7Scatola/confezione

1.04 €

10 13 giorni 104200.7Scatola/confezione

1.15 €

10 13 giorni 104250.7Scatola/confezione

0.86 €

10 13 giorni 10580.8Scatola/confezione

0.95 €

10 13 giorni 105100.8Scatola/confezione

1.15 €

10 13 giorni 105120.8Scatola/confezione

1.00 €

10 20 giorni 105150.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.35 €

10 13 giorni 105200.8Scatola/confezione

2.09 €

10 13 giorni 105250.8Scatola/confezione

2.19 €

10 13 giorni 105300.8Scatola/confezione

3.08 €

10 13 giorni 105350.8Scatola/confezione

1.35 €

10 13 giorni 106101Scatola/confezione

1.77 €

10 14 giorni 106121Scatola/confezione

1.77 €

10 13 giorni 106151Scatola/confezione

2.19 €

10 13 giorni 106201Scatola/confezione

2.60 €

10 13 giorni 106251Scatola/confezione

3.02 €

10 13 giorni 106301Scatola/confezione

3.84 €

10 13 giorni 106401Scatola/confezione

3.02 €

10 13 giorni 108101.25Scatola/confezione

3.02 €

10 14 giorni 108121.25Scatola/confezione

3.02 €

10 14 giorni 108151.25Scatola/confezione

3.44 €

10 13 giorni 108201.25Scatola/confezione

4.26 €

10 13 giorni 108251.25Scatola/confezione

5.09 €

10 13 giorni 108301.25Scatola/confezione

6.33 €

10 13 giorni 108401.25Scatola/confezione

7.38 €

10 13 giorni 108501.25Scatola/confezione

10.49 €

10 13 giorni 1010201.5Scatola/confezione

10.89 €

10 13 giorni 1010251.5Scatola/confezione

12.14 €

10 13 giorni 1010301.5Scatola/confezione

12.56 €

10 13 giorni 1010401.5Scatola/confezione

13.38 €

10 13 giorni 1010501.5Scatola/confezione

20.01 €

10 13 giorni 1012201.75Scatola/confezione

23.34 €

10 13 giorni 1012251.75Scatola/confezione

26.66 €

10 13 giorni 1012301.75Scatola/confezione

27.48 €

10 13 giorni 1012401.75Scatola/confezione

28.31 €

10 13 giorni 1012501.75Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Applicazione Standard Materiale plastico PPS
Colore Marrone chiaro

Supporto tecnico