Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
0.44 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
0.62 € | 10 | 14 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
0.98 € | 10 | 14 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
0.93 € | 50 | 20 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.72 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
0.79 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
0.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
0.86 € | 50 | 14 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.07 € | 10 | 14 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
1.21 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
1.35 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
1.21 € | 10 | 14 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
1.29 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
1.63 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
1.90 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
2.47 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
3.08 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
4.33 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 35 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
2.71 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | Scatola/confezione | ||
3.39 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | Scatola/confezione | ||
2.47 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | Scatola/confezione | ||
2.69 € | 10 | 20 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.28 € | 10 | 20 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.67 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | Scatola/confezione | ||
5.59 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 40 | 1 | Scatola/confezione | ||
5.57 € | 10 | 14 giorni | 10 | 8 | 10 | 1.25 | Scatola/confezione | ||
6.08 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | Scatola/confezione | ||
4.67 € | 10 | 14 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | Scatola/confezione | ||
5.14 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | Scatola/confezione | ||
6.04 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 25 | 1.25 | Scatola/confezione | ||
7.41 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 | Scatola/confezione | ||
9.24 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 40 | 1.25 | Scatola/confezione | ||
21.37 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | Scatola/confezione | ||
22.16 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 20 | 1.5 | Scatola/confezione | ||
22.92 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 25 | 1.5 | Scatola/confezione | ||
23.72 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 30 | 1.5 | Scatola/confezione | ||
24.74 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 35 | 1.5 | Scatola/confezione | ||
25.52 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 40 | 1.5 | Scatola/confezione | ||
32.26 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 20 | 1.75 | Scatola/confezione | ||
33.82 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 25 | 1.75 | Scatola/confezione | ||
34.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 30 | 1.75 | Scatola/confezione | ||
36.40 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 35 | 1.75 | Scatola/confezione | ||
37.44 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 40 | 1.75 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard | Materiale plastico | PPS |
Colore | Marrone chiaro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali