Bullone con testa a esagono incassato PVDF / PVC-0000

Bullone con testa a esagono incassato PVDF / PVC-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Material] PVDF (Polyvinylidene Fluoride Resin)
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 72°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVC-0305
PVC-0306
PVC-0308
PVC-0310
PVC-0312
PVC-0315
PVC-0405
PVC-0406
PVC-0408
PVC-0410
PVC-0412
PVC-0415
PVC-0420
PVC-0510
PVC-0512
PVC-0515
PVC-0520
PVC-0525
PVC-0530
PVC-0535
PVC-0610
PVC-0612
PVC-0615
PVC-0620
PVC-0625
PVC-0630
PVC-0635
PVC-0640
PVC-0810
PVC-0812
PVC-0815
PVC-0820
PVC-0825
PVC-0830
PVC-0835
PVC-0840
PVC-1015
PVC-1020
PVC-1025
PVC-1030
PVC-1035
PVC-1040
PVC-1220
PVC-1225
PVC-1230
PVC-1235
PVC-1240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

2.51 €

10 13 giorni 10350.5

2.57 €

10 13 giorni 10360.5

2.57 €

10 13 giorni 10380.5

2.60 €

10 13 giorni 103100.5

2.60 €

10 13 giorni 103120.5

2.66 €

10 13 giorni 103150.5

2.60 €

10 13 giorni 10450.7

2.66 €

10 13 giorni 10460.7

2.66 €

10 13 giorni 10480.7

2.71 €

10 13 giorni 104100.7

2.71 €

10 13 giorni 104120.7

2.77 €

10 13 giorni 104150.7

2.88 €

10 13 giorni 104200.7

3.13 €

10 13 giorni 105100.8

3.28 €

10 13 giorni 105120.8

3.33 €

10 13 giorni 105150.8

3.53 €

10 13 giorni 105200.8

3.80 €

10 13 giorni 105250.8

3.95 €

10 13 giorni 105300.8

4.22 €

10 13 giorni 105350.8

3.64 €

10 13 giorni 106101

3.84 €

10 13 giorni 106121

3.91 €

10 13 giorni 106151

4.15 €

10 13 giorni 106201

4.47 €

10 13 giorni 106251

4.78 €

10 13 giorni 106301

5.04 €

10 13 giorni 106351

5.26 €

10 13 giorni 106401

6.60 €

10 13 giorni 108101.25

6.60 €

10 13 giorni 108121.25

6.60 €

10 13 giorni 108151.25

6.60 €

10 13 giorni 108201.25

6.60 €

10 13 giorni 108251.25

7.64 €

10 13 giorni 108301.25

7.64 €

10 13 giorni 108351.25

7.64 €

10 13 giorni 108401.25

6.60 €

10 13 giorni 1010151.5

7.13 €

10 13 giorni 1010201.5

7.78 €

10 13 giorni 1010251.5

8.40 €

10 13 giorni 1010301.5

9.03 €

10 13 giorni 1010351.5

10.58 €

10 13 giorni 1010401.5

9.55 €

10 13 giorni 1012201.75

10.02 €

10 13 giorni 1012251.75

10.55 €

10 13 giorni 1012301.75

12.40 €

10 13 giorni 1012351.75

13.45 €

10 13 giorni 1012401.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PVDF Colore Bianco opaco

Supporto tecnico