Bullone in ceramica (con foro per rilascio gas) / RABT-0000 (RABT-0406)

Bullone in ceramica (con foro per rilascio gas) / RABT-0000 RABT-0406
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RABT-0406

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 26.66

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 4

Lunghezza L (mm): 6

Passo: 0.7 mm

Unità di vendita: Scatola/confezione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RABT-0406

Codice componente
RABT-0406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

26.66 €

2 12 giorni 10460.7Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Ceramica Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Con foro passante Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Applicazione Standard / Termoresistenza / Resistenza elevata / Isolamento elettrico Colore Bianco

Si trova sulla pagina di Bullone in ceramica (con foro per rilascio gas) / RABT-0000, il codice articolo è il seguente: RABT-0406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RABT-0406.

Tipologia prodotto

Codice componente
RABT-0408
RABT-0410
RABT-0412
RABT-0508
RABT-0510
RABT-0512
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

27.08 €

2 12 giorni 10480.7Scatola/confezione

27.48 €

2 12 giorni 104100.7Scatola/confezione

27.90 €

2 12 giorni 104120.7Scatola/confezione

27.08 €

2 12 giorni 10580.8Scatola/confezione

27.48 €

2 12 giorni 105100.8Scatola/confezione

27.90 €

2 12 giorni 105120.8Scatola/confezione

Supporto tecnico