Bullone Reny / RYBT-0000 (RYBT-0510)

Bullone Reny / RYBT-0000 RYBT-0510
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RYBT-0510

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.42

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 5

Lunghezza L (mm): 10

Passo: 0.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RYBT-0510

Codice componente
RYBT-0510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.42 €

10 13 giorni 105100.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico RENY Colore Giallo-Verde

Supporto tecnico