Bullone di fermo Reny / RYBT-0000-T (RYBT-0510-T)

Bullone di fermo Reny / RYBT-0000-T RYBT-0510-T

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RYBT-0510-T

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.61

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 5

Lunghezza L (mm): 10

Passo: 0.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RYBT-0510-T

Codice componente
RYBT-0510-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.61 €

10 13 giorni 105100.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico RENY Colore Giallo-Verde

Supporto tecnico