Bullone salvaspazio Reny con foro esalobato / RYHL-0000

Bullone salvaspazio Reny con foro esalobato / RYHL-0000
  • In Offerta
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] RENY (Polyamide MXD6) 50% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 234°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RYHL-0306
RYHL-0308
RYHL-0310
RYHL-0312
RYHL-0316
RYHL-0320
RYHL-0406
RYHL-0408
RYHL-0410
RYHL-0412
RYHL-0416
RYHL-0420
RYHL-0425
RYHL-0506
RYHL-0508
RYHL-0510
RYHL-0512
RYHL-0516
RYHL-0520
RYHL-0525
RYHL-0530
RYHL-0610
RYHL-0612
RYHL-0616
RYHL-0620
RYHL-0625
RYHL-0630
RYHL-0640
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.70 €

10 13 giorni 10360.5

0.73 €

10 13 giorni 10380.5

0.70 €

10 14 giorni 103100.5

0.56 €

0.26 €

10 Stesso giorno

Stock

103120.5

0.84 €

10 13 giorni 103160.5

0.90 €

10 13 giorni 103200.5

0.79 €

10 13 giorni 10460.7

0.84 €

10 13 giorni 10480.7

0.84 €

10 13 giorni 104100.7

0.90 €

10 13 giorni 104120.7

0.95 €

10 13 giorni 104160.7

1.04 €

10 13 giorni 104200.7

1.32 €

10 13 giorni 104250.7

0.90 €

10 13 giorni 10560.8

0.90 €

10 13 giorni 10580.8

0.90 €

10 13 giorni 105100.8

0.95 €

10 13 giorni 105120.8

0.95 €

10 13 giorni 105160.8

1.04 €

10 13 giorni 105200.8

1.32 €

10 13 giorni 105250.8

2.26 €

10 13 giorni 105300.8

0.95 €

10 13 giorni 106101

0.92 €

10 14 giorni 106121

1.04 €

10 13 giorni 106161

1.21 €

10 13 giorni 106201

1.32 €

10 13 giorni 106251

1.46 €

10 13 giorni 106301

2.60 €

10 13 giorni 106401

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico RENY Colore Nero

Supporto tecnico