Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 10 | 13 giorni | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.59 € | 10 | 13 giorni | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.73 € | 10 | 13 giorni | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.79 € | 10 | 13 giorni | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.95 € | 10 | 13 giorni | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.53 € | 10 | 13 giorni | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.64 € | 10 | 13 giorni | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.79 € | 10 | 13 giorni | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.90 € | 10 | 13 giorni | 5 | 20 | 0.8 | ||
1.04 € | 10 | 13 giorni | 5 | 25 | 0.8 | ||
1.10 € | 10 | 13 giorni | 5 | 30 | 0.8 | ||
1.35 € | 10 | 13 giorni | 5 | 35 | 0.8 | ||
0.70 € | 10 | 13 giorni | 6 | 10 | 1 | ||
0.73 € | 10 | 13 giorni | 6 | 12 | 1 | ||
0.84 € | 10 | 13 giorni | 6 | 15 | 1 | ||
1.15 € | 10 | 13 giorni | 6 | 20 | 1 | ||
1.21 € | 10 | 13 giorni | 6 | 25 | 1 | ||
1.35 € | 10 | 13 giorni | 6 | 35 | 1 | ||
1.42 € | 10 | 13 giorni | 6 | 40 | 1 | ||
1.42 € | 10 | 13 giorni | 8 | 25 | 1.25 | ||
1.42 € | 10 | 13 giorni | 8 | 30 | 1.25 | ||
1.42 € | 10 | 13 giorni | 8 | 35 | 1.25 | ||
1.42 € | 10 | 15 giorni | 8 | 40 | 1.25 | ||
1.42 € | 10 | 13 giorni | 8 | 50 | 1.25 | ||
1.42 € | 10 | 13 giorni | 10 | 15 | 1.5 | ||
1.42 € | 10 | 13 giorni | 10 | 20 | 1.5 | ||
1.42 € | 10 | 13 giorni | 10 | 25 | 1.5 | ||
1.42 € | 10 | 13 giorni | 10 | 30 | 1.5 | ||
1.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 35 | 1.5 | ||
1.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 40 | 1.5 | ||
1.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 50 | 1.5 | ||
1.98 € | 10 | 13 giorni | 12 | 25 | 1.75 | ||
1.98 € | 10 | 13 giorni | 12 | 30 | 1.75 | ||
1.98 € | 10 | 13 giorni | 12 | 35 | 1.75 | ||
1.98 € | 10 | 13 giorni | 12 | 40 | 1.75 | ||
2.09 € | 10 | 13 giorni | 12 | 45 | 1.75 | ||
2.09 € | 10 | 13 giorni | 12 | 50 | 1.75 | ||
2.29 € | 10 | 13 giorni | 12 | 55 | 1.75 | ||
2.29 € | 10 | 13 giorni | 12 | 60 | 1.75 | ||
2.29 € | 10 | 13 giorni | 12 | 65 | 1.75 | ||
2.29 € | 10 | 13 giorni | 12 | 70 | 1.75 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PVC | Colore | Grigio |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali