Bullone esagonale PVC / VCBT-0000-T

Bullone esagonale PVC / VCBT-0000-T
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6
Bolt
[Material] PVC (Polyvinyl Chloride)
[Color] Gray
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-O (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VCBT-0410-T
VCBT-0412-T
VCBT-0415-T
VCBT-0420-T
VCBT-0425-T
VCBT-0510-T
VCBT-0512-T
VCBT-0515-T
VCBT-0520-T
VCBT-0525-T
VCBT-0530-T
VCBT-0535-T
VCBT-0610-T
VCBT-0612-T
VCBT-0615-T
VCBT-0625-T
VCBT-0630-T
VCBT-0635-T
VCBT-0640-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.65 €

10 13 giorni 4100.7

0.76 €

10 13 giorni 4120.7

0.90 €

10 13 giorni 4150.7

0.96 €

10 13 giorni 4200.7

1.14 €

10 13 giorni 4250.7

0.73 €

10 13 giorni 5100.8

0.84 €

10 13 giorni 5120.8

0.98 €

10 13 giorni 5150.8

1.10 €

10 13 giorni 5200.8

1.26 €

10 13 giorni 5250.8

1.32 €

10 13 giorni 5300.8

1.57 €

10 13 giorni 5350.8

0.92 €

10 13 giorni 6101

0.96 €

10 13 giorni 6121

1.07 €

10 13 giorni 6151

1.45 €

10 13 giorni 6251

1.48 €

10 13 giorni 6301

1.59 €

10 13 giorni 6351

1.65 €

10 13 giorni 6401

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PVC Colore Grigio

Supporto tecnico