Vite piccola a testa piatta PTFE / TE-0000

Vite piccola a testa piatta PTFE / TE-0000
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 Equivalent (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE-0306
TE-0308
TE-0310
TE-0312
TE-0315
TE-0318
TE-0320
TE-0408
TE-0410
TE-0412
TE-0415
TE-0420
TE-0510
TE-0512
TE-0515
TE-0520
TE-0525
TE-0530
TE-0612
TE-0615
TE-0620
TE-0625
TE-0630
TE-0635
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

6.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10360.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.58 €

10 13 giorni 10380.5Scatola/confezione

4.22 €

10 13 giorni 103100.5Scatola/confezione

4.78 €

10 13 giorni 103120.5Scatola/confezione

10.16 €

1 Disponibile 6 giorni 103150.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.70 €

10 13 giorni 103180.5Scatola/confezione

5.96 €

10 13 giorni 103200.5Scatola/confezione

4.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.69 €

10 13 giorni 104100.7Scatola/confezione

5.56 €

1 Disponibile 6 giorni 104120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.13 €

1 Disponibile 6 giorni 104150.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

7.08 €

1 Disponibile 6 giorni 104200.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.94 €

10 13 giorni 105100.8Scatola/confezione

4.00 €

10 13 giorni 105120.8Scatola/confezione

5.89 €

1 6 giorni 105150.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.09 €

10 13 giorni 105200.8Scatola/confezione

8.14 €

1 Disponibile 6 giorni 105250.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

8.73 €

1 Disponibile 6 giorni 105300.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.08 €

10 13 giorni 106121Scatola/confezione

6.86 €

1 Disponibile 6 giorni 106151Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

7.80 €

1 Disponibile 6 giorni 106201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.71 €

10 13 giorni 106251Scatola/confezione

6.12 €

10 13 giorni 106301Scatola/confezione

10.96 €

1 Disponibile 6 giorni 106351Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Flathead Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard / Termoresistenza / Resistenza elevata / Isolamento elettrico Materiale plastico PTFE
Colore Bianco opaco

Supporto tecnico