Bullone a esagono incassato in alluminio / ACBT-0000 (ACBT-0320)

Bullone a esagono incassato in alluminio / ACBT-0000 ACBT-0320

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ACBT-0320

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 3.47

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 3

Lunghezza L (mm): 20

Trattamento superficie: Alluminio anodizzato trasparente

Passo: 0.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ACBT-0320

Codice componente
ACBT-0320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

3.47 €

10 13 giorni 10320Alluminio anodizzato trasparente0.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Bullone a esagono incassato in alluminio / ACBT-0000, il codice articolo è il seguente: ACBT-0320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACBT-0320.

Tipologia prodotto

Codice componente
ACBT-0308G
ACBT-0308R
ACBT-0310
ACBT-0320B
ACBT-0320BU
ACBT-0320G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

4.61 €

10 13 giorni 1038Alluminio anodizzato color oro0.5

4.61 €

10 13 giorni 1038Alluminio anodizzato rosso0.5

3.27 €

10 13 giorni 10310Alluminio anodizzato trasparente0.5

5.03 €

10 13 giorni 10320Alluminio anodizzato nero0.5

5.03 €

10 13 giorni 10320Alluminio anodizzato blu0.5

5.03 €

10 13 giorni 10320Alluminio anodizzato color oro0.5

Supporto tecnico