Manicotti distanziatori / ottone / nichelato / CB-E (CB-306E)

Manicotti distanziatori / ottone / nichelato / CB-E CB-306E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CB-306E

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.25

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D.E.: 6 mm

D.I.: 3.2 mm

Spessore, lunghezza: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CB-306E

Codice componente
CB-306E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)

0.25 €

50 6 giorni 1063.26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Dritto Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura chimica D.E. Tolleranza ±0,05 D.I. Tolleranza ±0,15
Tolleranza spessore/lunghezza ±0,1 Tipo di vendita Vendita in confezione Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)
Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Si trova sulla pagina di Manicotti distanziatori / ottone / nichelato / CB-E, il codice articolo è il seguente: CB-306E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CB-306E.

Tipologia prodotto

Codice componente
CB-302.5-5E
CB-317E
CB-319E
CB-325E
CB-402.5-6E
CB-411E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)

0.28 €

50 6 giorni 1053.22.5

0.22 €

50 14 giorni 1063.217

0.22 €

50 14 giorni 1063.219

0.26 €

50 14 giorni 1063.225

0.26 €

50 6 giorni 1064.22.5

0.24 €

50 14 giorni 1084.211

Supporto tecnico