Manicotti distanziatori / acciaio, cromato / CF-E (CF-303E)

Manicotti distanziatori / acciaio, cromato / CF-E CF-303E
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CF-303E

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.44

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D.E.: 6 mm

D.I.: 3.2 mm

Spessore, lunghezza: 3 mm

D.I. Tolleranza: ±0,15

Tipo di vendita: Vendita in confezione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF-303E

Codice componente
CF-303E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
D.I. Tolleranza Tipo di vendita

0.44 €

50 6 giorni 1063.23±0,15Vendita in confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Dritto Materiale Acciaio speciale
Trattamento superficie Cromatura trivalente (trasparente) D.E. Tolleranza Non specificata Tolleranza spessore/lunghezza ±0,1
Dettagli materiale Acciaio da taglio (SUM) Dettagli sul trattamento superficiale Cromatura con cromo trivalente

Si trova sulla pagina di Manicotti distanziatori / acciaio, cromato / CF-E, il codice articolo è il seguente: CF-303E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF-303E.

Tipologia prodotto

Codice componente
CF-2002E
CF-2605E
CF-303.5E
CF-305E
CF-306E
CF-320E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
D.I. Tolleranza Tipo di vendita

0.40 €

50 20 giorni 1042.22±0.1Vendita in confezione

0.45 €

50 20 giorni 1052.75±0.1Vendita in confezione

0.44 €

50 20 giorni 1063.23.5±0,15Vendita in confezione

0.45 €

50 20 giorni 1063.25±0,15Vendita in confezione

0.48 €

50 20 giorni 1063.26±0,15Vendita in confezione

0.81 €

50 20 giorni 1063.220±0,15Vendita in confezione

Supporto tecnico