Manicotti distanziatori / saldati / acciaio / cromato / CF-ZE (CF-516ZE)

Manicotti distanziatori / saldati / acciaio / cromato / CF-ZE CF-516ZE
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CF-516ZE

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 2.57

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D.E.: 6.3 mm

D.I.: 5.1 mm

Spessore, lunghezza: 16 mm

D.E. Tolleranza: +0.2 – -0.1

D.I. Tolleranza: ±0,15


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF-516ZE

Codice componente
CF-516ZE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
D.E. Tolleranza D.I. Tolleranza

2.57 €

20 Disponibile 6 giorni 106.35.116+0.2 – -0.1±0,15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Dritto Materiale Ferro
Trattamento superficie Cromatura trivalente (trasparente) Tolleranza spessore/lunghezza Non specificata Tipo di vendita Vendita in confezione
Dettagli materiale Piastra in acciaio (EN 1.0330 Equiv.) Dettagli sul trattamento superficiale Cromatura con cromo trivalente

Si trova sulla pagina di Manicotti distanziatori / saldati / acciaio / cromato / CF-ZE, il codice articolo è il seguente: CF-516ZE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF-516ZE.

Tipologia prodotto

Codice componente
CF-2006ZE
CF-301.6ZE
CF-302.5ZE
CF-525ZE
CF-530ZE
CF-603ZE
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
D.E. Tolleranza D.I. Tolleranza

2.57 €

20 Disponibile 6 giorni 10326+0.2 – -0.1±0.1

2.73 €

20 Disponibile 6 giorni 10431.6+0.2 – -0.1±0.1

2.57 €

20 Disponibile 6 giorni 10432.5+0.2 – -0.1±0.1

3.13 €

20 6 giorni 106.35.125+0.2 – -0.1±0,15

0.17 €

50 6 giorni 106.35.130+0.2 – -0.1±0,15

2.57 €

20 Disponibile 6 giorni 107.86.23+0.3 – -0.1±0,15

Supporto tecnico