Manicotti distanziatori / alluminio / decapato / CL-E (CL-305E)

Manicotti distanziatori / alluminio / decapato / CL-E CL-305E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CL-305E

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.35

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D.E.: 6 mm

D.I.: 3.2 mm

Spessore, lunghezza: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CL-305E

Codice componente
CL-305E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)

0.35 €

50 6 giorni 1063.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Dritto Materiale Alluminio
Trattamento superficie NA D.E. Tolleranza Non specificata D.I. Tolleranza ±0,15
Tolleranza spessore/lunghezza ±0,1 Tipo di vendita Vendita in confezione Dettagli materiale Alluminio da taglio senza piombo (KS26)
Metodo di pulizia Decapaggio

Si trova sulla pagina di Manicotti distanziatori / alluminio / decapato / CL-E, il codice articolo è il seguente: CL-305E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CL-305E.

Tipologia prodotto

Codice componente
CL-406E
CL-506E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)

0.22 €

50 14 giorni 1084.36

0.25 €

50 14 giorni 10105.36

Supporto tecnico