Rondella in fibra rossa / EE-0000-00R

Rondella in fibra rossa / EE-0000-00R
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Inner diameter] 2/2.6/3/4/5/6/8
[Material] Fiber
[Color] Red
[Heat Resistant Temperature] Continuous 105°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EE-0245-35R
EE-0260-35R
EE-0306-05R
EE-0308-05R
EE-0408-05R
EE-0410-08R
EE-0410-16R
EE-0510-08R
EE-0512-08R
EE-0611-08R
EE-0613-10R
EE-0816-12R
EE-0818-16R
EE-2650-05R
EE-2660-05R
EE-2675-05R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Unità di vendita Diametro esterno
(φ)

0.16 €

50 13 giorni 1020.35Scatola/confezione4.5

0.16 €

50 13 giorni 1020.35Scatola/confezione6

0.11 €

0.04 €

50 Stesso giorno

Stock

1030.5Scatola/confezione6

0.16 €

50 13 giorni 1030.5Scatola/confezione8

0.16 €

50 13 giorni 1040.5Scatola/confezione8

0.16 €

50 13 giorni 1040.8Scatola/confezione10

0.11 €

0.04 €

50 Stesso giorno

Stock

1041.6Scatola/confezione10

0.12 €

0.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10

0.11 €

0.04 €

50 Stesso giorno

Stock

1050.8Scatola/confezione12

0.16 €

50 16 giorni 1060.8Scatola/confezione11.5

0.16 €

50 13 giorni 1061Scatola/confezione13

0.19 €

50 13 giorni 1081.2Scatola/confezione16

0.19 €

50 13 giorni 1081.6Scatola/confezione18

0.16 €

50 13 giorni 102.60.5Scatola/confezione5

0.16 €

50 13 giorni 102.60.5Scatola/confezione6

0.16 €

50 13 giorni 102.60.5Scatola/confezione7.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Trattamento superficie NA
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico