Kit rondelle in policarbonato / PCWS-0000-00 (Codici componente)

Kit rondelle in policarbonato / PCWS-0000-00
[Supported Screw Nominal Diameter (M)] 3/4/5/6
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCWS-0308-05
PCWS-0410-08
PCWS-0512-08
PCWS-0613-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(φ)

0.17 €

50 13 giorni 102.80.58

0.17 €

50 13 giorni 103.650.810

0.20 €

50 13 giorni 104.60.812

0.22 €

50 13 giorni 105.5113

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Configurazioni speciali Tipo Kit rondelle Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Scatola/confezione Materiale, resina PC (policarbonato)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico