Rondella PVDF / PVW-0000-00

Rondella PVDF / PVW-0000-00
  • In Offerta
[Inner diameter] 3.2/4.3/5.3/6.4/8.4/10.5/13.0
[Material] PVDF (Polyvinylidene Fluoride Resin)
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 72°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVW-0307-05
PVW-0409-08
PVW-0510-10
PVW-0612-16
PVW-0817-16
PVW-1021-20
PVW-1224-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(φ)

0.70 €

50 13 giorni 103.20.57

0.84 €

50 13 giorni 104.30.89

0.72 €

50 Stesso giorno

Stock

105.3110

1.21 €

50 13 giorni 106.41.612.5

1.42 €

50 14 giorni 108.41.617

1.73 €

50 14 giorni 1010.5221

2.60 €

50 13 giorni 10132.524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Scatola/confezione Materiale, resina PVDF (fluoruro di polivinile)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico