Rondella in ceramica / RR-0000-00

Rondella in ceramica / RR-0000-00
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Inner diameter] 2.8/3.3/4.3/5.3/6.3/8.3/10.3/12.3
[Material] Alumina 96
[Processing] Both-side Polishing
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C
The ceramic washer made from inorganic alumina 96 is a product jointly developed by Hirosugi-Keiki and Otsuka Ceramics, made of a new material that combines insulation resistance, heat resistance, abrasion resistance and high strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RR-0306-10
RR-0306-15
RR-0306-20
RR-0408-10
RR-0408-15
RR-0408-20
RR-0510-10
RR-0510-15
RR-0510-20
RR-0610-10
RR-0610-15
RR-0610-20
RR-0612-10
RR-0612-15
RR-0612-20
RR-0815-10
RR-0815-15
RR-0815-20
RR-1020-10
RR-1020-15
RR-1020-20
RR-1225-10
RR-1225-15
RR-1225-20
RR-2605-10
RR-2605-15
RR-2605-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Unità di vendita Diametro esterno
(φ)

3.33 €

10 Stesso giorno

Stock

103.31Scatola/confezione6

6.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.31.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6

3.86 €

10 13 giorni 103.32Scatola/confezione6

5.82 €

1 Disponibile 6 giorni 104.31Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8

3.95 €

10 13 giorni 104.31.5Scatola/confezione8

3.95 €

10 24 giorni 104.32Scatola/confezione8

4.05 €

10 13 giorni 105.31Scatola/confezione10

4.05 €

10 13 giorni 105.31.5Scatola/confezione10

7.78 €

1 Disponibile 6 giorni 105.32Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10

6.50 €

3.32 €

1 Disponibile 6 giorni 106.31Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10

4.05 €

10 13 giorni 106.31.5Scatola/confezione10

4.05 €

10 13 giorni 106.32Scatola/confezione10

3.77 €

10 13 giorni 106.31Scatola/confezione12

3.77 €

10 13 giorni 106.31.5Scatola/confezione12

3.77 €

10 13 giorni 106.32Scatola/confezione12

4.50 €

10 13 giorni 108.31Scatola/confezione15

4.50 €

10 13 giorni 108.31.5Scatola/confezione15

5.09 €

10 Stesso giorno

Stock

108.32Scatola/confezione15

5.04 €

10 13 giorni 1010.31Scatola/confezione20

5.04 €

10 13 giorni 1010.31.5Scatola/confezione20

5.04 €

10 13 giorni 1010.32Scatola/confezione20

5.60 €

10 13 giorni 1012.31Scatola/confezione25

5.60 €

10 13 giorni 1012.31.5Scatola/confezione25

5.60 €

10 13 giorni 1012.32Scatola/confezione25

3.67 €

10 13 giorni 102.81Scatola/confezione5

3.67 €

10 13 giorni 102.81.5Scatola/confezione5

3.67 €

10 13 giorni 102.82Scatola/confezione5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Ceramica
Trattamento superficie Lucidatura

Supporto tecnico