Inserto Dodge in ottone (standard) / HSD (HSD-2601)

Inserto Dodge in ottone (standard) / HSD HSD-2601

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HSD-2601

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.65

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Diam. vite M (dopo l'inserimento): 2.6 mm

Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M): 2.5D

Diametro esterno: 4

Lunghezza (dopo l'inserimento): 6.5

Dettagli materiale: Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSD-2601

Codice componente
HSD-2601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) Diametro esterno Lunghezza (dopo l'inserimento) Dettagli materiale

0.65 €

50 13 giorni 102.62.5D46.5Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A pressione Applicazione Metallo leggero Materiale Ottone
A vite Filettatura metrica (grossa) Intaglio NA Profilo Standard
Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione Unità di vendita Scatola/confezione Dettagli materiale Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

Si trova sulla pagina di Inserto Dodge in ottone (standard) / HSD, il codice articolo è il seguente: HSD-2601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSD-2601.

Tipologia prodotto

Codice componente
HSD-2602
HSD-3001
HSD-3002
HSD-3003
HSD-3004
HSD-3005
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) Diametro esterno Lunghezza (dopo l'inserimento) Dettagli materiale

0.65 €

50 13 giorni 102.62D45-

0.65 €

50 13 giorni 1032D4.56.5-

0.65 €

50 13 giorni 1031.5D4.55-

0.65 €

50 13 giorni 1032D4.56-

0.65 €

50 13 giorni 1033D4.58.5-

0.67 €

50 13 giorni 1033.5D4.510-

Supporto tecnico