Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NNI-2545 |
NNI-3050 |
NNI-4070 |
NNI-5080 |
NNI-6010 |
NNI-8125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. vite M (dopo l'inserimento) (mm) | Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) | Lunghezza (dopo l'inserimento) | Dettagli materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 50 | 13 giorni | 2.5 | 3D | 8 | Corpo principale: Nylon 66 / Filettatura: Alluminio (EN AW-2011 Equiv.) | ||
0.44 € | 50 | 13 giorni | 3 | 3D | 9.6 | Corpo principale: Nylon 66 / Filettatura: Alluminio (EN AW-2011 Equiv.) | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 4 | 3D | 12.7 | Corpo principale: Nylon 66 / Filettatura: Alluminio (EN AW-2011 Equiv.) | ||
0.47 € | 50 | 13 giorni | 5 | 2.5D | 12.7 | Corpo principale: Nylon 66 / Filettatura: Alluminio (EN AW-2011 Equiv.) | ||
0.54 € | 50 | 13 giorni | 6 | 2.5D | 15.9 | Corpo principale: Nylon 66 / Filettatura: Alluminio (EN AW-2011 Equiv.) | ||
0.61 € | 50 | 13 giorni | 8 | 2.5D | 19 | Corpo principale: Nylon 66 / Filettatura: Alluminio (EN AW-2011 Equiv.) |
Loading...
Tipo | A pressione | Applicazione | Resina per uso generico | Materiale | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura metrica (grossa) | Intaglio | NA | Profilo | Standard |
Ambiente d'esercizio | Apparecchiatura di fabbricazione | Unità di vendita | Scatola/confezione | Dettagli materiale | Corpo principale: Nylon 66 / Filettatura: Alluminio (EN AW-2011 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M)
Lunghezza (dopo l'inserimento)
Dettagli materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali