Dado PVDF / PVNT-00

Dado PVDF / PVNT-00
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Material] PVDF (Polyvinylidene Fluoride Resin)
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 72°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVNT-03
PVNT-04
PVNT-05
PVNT-06
PVNT-08
PVNT-10
PVNT-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M)

1.15 €

10 Disponibile 13 giorni 103

1.21 €

10 Disponibile 13 giorni 104

1.35 €

10 Disponibile 13 giorni 105

1.73 €

10 Disponibile 13 giorni 106

3.19 €

10 Disponibile 14 giorni 108

4.15 €

10 Disponibile 14 giorni 1010

6.85 €

10 Disponibile 14 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale Resina Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Unità di vendita Scatola/confezione
Trattamento superficie (dettagli) N/A Dado esagonale standard Tipo A

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico