Rivetto a spinta in nylon / NP-0000

Rivetto a spinta in nylon / NP-0000
  • Sconto volumi elevati
[Hole Diameter] 2.1/2.7/3.1/3.6/4.1/5.1/6.1
[Material] Nylon 66
[Heat Warping Temperature] 1.80 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
A simple fastener where the head is pressed to expand the legs, for securing panels, etc.
Unlike conventional screw fastened types, the fixing method means it can simply be pushed into panels, etc., for attachment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NP-2040
NP-2040W
NP-2050
NP-2050W
NP-2060
NP-2060W
NP-2632
NP-2632W
NP-2642
NP-2642W
NP-2648
NP-2648W
NP-2655
NP-2655W
NP-3010
NP-3013
NP-3013W
NP-3015
NP-3015W
NP-3018
NP-3018W
NP-3036
NP-3036W
NP-3045
NP-3045W
NP-3055
NP-3055W
NP-3065
NP-3065W
NP-3075
NP-3075W
NP-3081
NP-3081W
NP-3091
NP-3091W
NP-3545
NP-3545W
NP-3550
NP-3550W
NP-3555
NP-3555W
NP-3570
NP-3570W
NP-4010
NP-4010W
NP-4011
NP-4011W
NP-4012
NP-4012W
NP-4050
NP-4050W
NP-4060
NP-4060W
NP-4070
NP-4070W
NP-4080
NP-4080W
NP-5046
NP-5046W
NP-5055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro
(φ)
Spessore piastra
(mm)

0.19 €

50 13 giorni 102.12.0-3.0

0.20 €

50 13 giorni 102.12.0-3.0

0.19 €

50 13 giorni 102.12.5-3.5

0.20 €

50 13 giorni 102.12.5-3.5

0.19 €

50 13 giorni 102.13.5-4.5

0.20 €

50 13 giorni 102.13.5-4.5

0.19 €

50 13 giorni 102.71.0-2.0

0.20 €

50 13 giorni 102.71.0-2.0

0.19 €

50 13 giorni 102.72.0-3.0

0.20 €

50 13 giorni 102.72.0-3.0

0.19 €

50 13 giorni 102.72.5-3.4

0.20 €

50 13 giorni 102.72.5-3.4

0.19 €

50 13 giorni 102.73.0-4.3

0.20 €

50 13 giorni 102.73.0-4.3

0.20 €

50 13 giorni 103.17.5-8.5

0.20 €

50 13 giorni 103.110.0-11.0

0.20 €

50 13 giorni 103.110.0-11.0

0.20 €

50 13 giorni 103.111.5-13.0

0.20 €

50 13 giorni 103.111.5-13.0

0.20 €

50 13 giorni 103.115.0-16.5

0.20 €

50 13 giorni 103.115.0-16.5

0.19 €

50 13 giorni 103.11.0-2.0

7.05 €

1 Disponibile 6 giorni 103.11.0-2.0

2.87 €

1 Disponibile 6 giorni 103.12.0-3.2

0.20 €

50 13 giorni 103.12.0-3.2

6.33 €

1 Disponibile 6 giorni 103.13.0-4.0

0.20 €

50 13 giorni 103.13.0-4.0

0.19 €

50 13 giorni 103.14.0-5.0

0.20 €

50 13 giorni 103.14.0-5.0

0.19 €

50 13 giorni 103.15.0-6.0

0.20 €

50 13 giorni 103.15.0-6.0

0.20 €

50 13 giorni 103.15.5-6.5

0.20 €

50 13 giorni 103.15.5-6.5

0.20 €

50 13 giorni 103.16.5-7.5

0.20 €

50 13 giorni 103.16.5-7.5

0.20 €

50 13 giorni 103.62.0-3.0

0.20 €

50 13 giorni 103.62.0-3.0

0.20 €

50 13 giorni 103.62.5-3.5

0.20 €

50 13 giorni 103.62.5-3.5

0.20 €

50 13 giorni 103.63.0-4.0

0.20 €

50 13 giorni 103.63.0-4.0

0.23 €

50 13 giorni 103.64.5-5.5

0.23 €

50 13 giorni 103.64.5-5.5

0.25 €

50 13 giorni 104.17.5-8.5

0.25 €

50 13 giorni 104.17.5-8.5

0.25 €

50 13 giorni 104.17.5-8.5

0.25 €

50 13 giorni 104.17.5-8.5

2.79 €

1 Disponibile 6 giorni 104.19.5-10.5

0.26 €

50 13 giorni 104.19.5-10.5

2.44 €

1 Disponibile 6 giorni 104.12.5-3.5

0.23 €

50 13 giorni 104.12.5-3.5

0.23 €

50 13 giorni 104.13.5-4.5

0.23 €

50 13 giorni 104.13.5-4.5

0.25 €

50 13 giorni 104.14.5-5.5

0.25 €

50 13 giorni 104.14.5-5.5

0.25 €

50 13 giorni 104.15.5-6.5

0.25 €

50 13 giorni 104.15.5-6.5

0.28 €

50 13 giorni 105.11.5-2.5

0.28 €

50 13 giorni 105.11.5-2.5

0.28 €

50 13 giorni 105.12.5-3.5

Loading...

Informazioni di base

Materiale Nylon 66

Supporto tecnico