Wafer Pias Eleven F【1-800 Pezzi per confezione】

Wafer Pias Eleven F
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 4.2
[Material] Steel, SUS410
[Surface Processing] Trivalent White, Other Special Treatment (Trivalent White - ZEC Coat), None

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPBDS-410-M4.2-16
CSPBDS-410-M4.2-19
CSPBDS-ST3W-M4.2-16
CSPBDS-ST3W-M4.2-19
CSPBDS-ST3W-ZEC-M4.2-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

75.23 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AScatola/confezione

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1019[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

25.52 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

26.41 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1019[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

34.55 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1016[Acciaio] AcciaioAltre lavorazioni specialiScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Filettatura nominale (M) 4.2 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico