Vite con cappuccio in acciaio inox Pias, filettatura intera【150-200 Pezzi per confezione】 (HXNSFB-ST3W-M6-70)

Vite con cappuccio in acciaio inox Pias, filettatura intera HXNSFB-ST3W-M6-70

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HXNSFB-ST3W-M6-70

Marca: SUNCO

Prezzo: 107.62

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza L (mm): 70


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNSFB-ST3W-M6-70

Codice componente
HXNSFB-ST3W-M6-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

107.62 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 6 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico