Vite esagonale LIVE n.5【300-500 Pezzi per confezione】

Vite esagonale LIVE n.5
[Nominal M] 5.5
[Material] Steel
[Surface Processing] R Silver (Ruspert Silver)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSF-STTRS-M5.5-38
HXNSF-STTRS-M5.5-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L (mm)

120.31 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 38

92.33 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 5.5 Materiale Acciaio
Trattamento superficie R argento (Ruspert argento) Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico