Vite esagonale LIVE per coperture con profilo leggermente ondulato【120 Pezzi per confezione】

Vite esagonale LIVE per coperture con profilo leggermente ondulato
[Nominal M] 5
[Material] Steel
[Surface Processing] R Silver (Ruspert Silver)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNSNDSM-STTRS-M5-25

Codice componente
HXNSNDSM-STTRS-M5-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.77 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 5 Lunghezza L (mm) 25
Materiale Acciaio Trattamento superficie R argento (Ruspert argento) Profilo foro di montaggio N/A
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Rondella inclusa Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite esagonale LIVE per coperture con profilo leggermente ondulato, il codice articolo è il seguente: HXNSNDSM-STTRS-M5-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNSNDSM-STTRS-M5-25.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico